b5t-007001

B5T系列 人脸视觉组件(HVC-P2)

人脸识别等10种类型的人脸图像检测
小型基板上安装传感器
图像传感器组装到 装置上简单又方便

  • 根据检测距离、范围,可选择广角检测型、长距离检测型的模块
  • 配备10种类型的图像检测传感器
"HVC" 是人脸识别组件的简称。
B5T-007001
注意: 此网页提供了数据表的摘录。有关详细信息,请参阅产品数据表和其他适用的文件。

种类

镜头角度 型号 封装形式 最小封装单位
50度(长距离检测型) B5T-007001-010 单个装 1个
B5T-007001-010-H 大箱 50个
90度(广角检测型) B5T-007001-020 单个装 1个
B5T-007001-020-H 大箱 50个

额定值

项目 额定值(规格值)
电源电压 DC5V±10%
消耗电流 0.25A以下
动作温度 0 ~ +50°C (不结冰、凝露)
使用湿度 90%RH以下 (不结冰、凝露)
储存温度 -30 ~ +70°C (不结冰、凝露)
储存湿度 90%RH以下 (不结冰、凝露)

规格/功能

图像输入规格

项目 B5T-007001-010 B5T-007001-020
检测分辨率 1600×1200pixels
水平检测范围(视角) 54度±3度 94度±5度
垂直检测范围(视角) 41度±3度 76度±5度
光轴的倾角 ±4度 ±7度
旋转偏移 ±2度

图像输出规格

项目 规格
输出图像 从无输出/160×120pixels/320×240pixels 中选择
图像格式 RAW(8bits、Y data)

对应角度范围 (参考值※1

功能 上下角度范围 左右角度范围 倾角
人体检测 向上15度 ※2 / 向下30度 ※2 360度 ※3 ±10度
手检测 ±20度 ±30度
人脸检测 ±30度 ±90度 ±45度
人脸朝向推测 人脸朝向±20度 人脸朝向±30度
年龄推测
性别推测
闭眼推测
表情推测
人脸识别
视线推测 视线角度±20度※4 (人脸朝向最大±10) 视线角度±30度※4 (人脸朝向最大±20)
    • ※1. 如果超过上述角度,检出精度将逐渐降低。并且无法保证在上述角度范围内的性能。
    • ※2. 相机从人下方15度向上看的状态算作“向上15度”,从上方30度向下看的状态算作“向下30度(-30度)”。
    • ※3. 指人体左右角度上的整个方向。
    • ※4. 不考虑人脸朝向,以直视相机时作为0度的视线角度。
  • 对应角度范围

与主机的通信规格

  • UART
    项目 规格
    功能 从主机接收控制本单元的指令,并将本单元检测到的结果等发送到主机。
    通信方式 全双工通信
    通信协议 无协议
    同步方式 起停同步式
    数据格式 开始:1bit,数据:8bit
    停止:1bit,无奇偶校验
    传送符号 NRZ方式 逻辑低:0V,逻辑高:3.3V
    传送速度 9600(初始值) / 38400 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600bps、可通过指令变更
  • USB
    项目 规格
    功能 从主机接收控制本单元的指令,并将本单元检测到的结果等发送到主机。
    通信方式 USB 2.0(使用CDC Class)
    通信协议 无协议
    数据格式 开始:1bit,数据:8bit
    停止:1bit,无奇偶校验
    対応OS Windows 7 32bit
    (有关支持的操作系统 (如SDK),请参阅软件下载页面※5)
    • ※5. 要显示该页面,您需要同意许可协议。

图像传感功能

功能 输出 备注
人体检测、
人脸检测、
手检测
检测个数 最大检测个数 各35个
检测位置 (中心坐标) 以输入图像左上方为原点的图像上的坐标 (像素)
检测尺寸 输入图像上的像素尺寸
可靠性 检测结果的可靠性 (0到1000,最小单位为1),数值越大,检测结果越可靠
人脸朝向推测 左右角度 面朝相机,右方为正(度)
上下角度 面朝相机,上方为正(度)
倾斜角度(旋转) 面朝相机,顺时针为正(度)
可靠性 推算结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,推算结果越可靠
视线推测 左右角度 面朝相机,右方为正(度)
上下角度 面朝相机,上方为正(度)
闭眼推测 闭眼度 左右分别输出(1到1000,最小单位为1),数值越大,眼睛越闭合
年龄推测 年龄 0~74岁,75岁以上,最小单位为1
可靠性 推算结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,推算结果越可靠
性别推测 性别 男 / 女
可靠性 推算结果的可靠性(0到1000,最小单位为1),数值越大,推算结果越可靠
表情推测 5种表情评分 “严肃” “欢乐” “惊讶” “愤怒” “悲伤”各自的符合度 (0到100,最小单位为1),数值越大,越符合
正 / 负度 +100~-100,最小单位为1
“欢乐”度越高,越接近+100,“惊讶” “愤怒” “悲伤”度越高,越接近-100。
人脸识别 个人识别结果 在注册用户中,显示匹配的用户ID或无匹配用户
最多注册人数:100人
每人可注册10条数据
使用其他相机拍摄的人脸图像无法注册。
评分 匹配度(0到1000,最小单位为1),输出具有最高匹配度的用户。越接近1000,越像本人。

检测距离 (参考值※6)

项目 最大距离
B5T-007001-010 B5T-007001-020
人体检测 17m 8m
手检测 6m 3m
人脸检测 10m 5m
人脸朝向推算、视线推算、闭眼推算、年龄推算、性别推算、表情推算、人脸识别 3m 1.5m
  • ※6. 如果超过上述距离,检出精度将逐渐降低。 并且无法保证在上述距离范围内的性能。

外形尺寸

(单位: mm)

  • * 无指定尺寸公差 : 公差等级IT16

正面

  • 水平视角50度型
    B5T-007001-010
    B5T-007001-010
  • 水平视角90度型
    B5T-007001-020
    B5T-007001-010

Back

  • 水平视角50度型
    B5T-007001-010
    B5T-007001-010
  • 水平视角90度型
    B5T-007001-020
    B5T-007001-010

安装尺寸图

  • * 请勿在阴影区域设置安装配件等金属。
  • 主基板
    B5T-007001 主基板
  • 相机基板
    B5T-007001 相机基板

使用注意事项

为防止本产品的动作不良、误动作或对性能、功能带来不良影响,请遵守下列事项。

  • 请将本产品保存在温度 -30 ~ +70°C、相对湿度 90%以下的场所。
  • 请勿徒手触摸基板的封装部分。此外,请事先释放人体的静电。
  • 请在采取接地等防静电对策后进行操作。
  • 为了防止干扰引起误动作,请将接插件的接地端子牢固接地。
  • 请勿在环境温度超出额定范围的场所使用。
  • 请勿在日光直射的场所使用。
  • 请勿在强磁场、强电场等易产生感应干扰或电源干扰的场所使用。
  • 请勿在紫外线强烈的场所使用。
  • 请勿在可能照射放射线的场所使用。
  • 连接时,请在充分评估电气特性后使用。
  • 使用各接插件时,请勿反向插入。
  • 接通电源时,请勿插拔接插件。否则可能导致故障。
  • 关于详细的接口规格,请参阅本公司另行提供的“人脸识别组件 (HVC-P2)B5T-007001 指令规格书”。
  • 切勿使用汽油、稀释剂等挥发性溶剂或沾有化学试剂的抹布等进行清洁。
  • 安装时请注意考虑散热,以保证产品的长期可靠性。
  • 请与周围充电部保持足够距离后进行安装。
  • 安装时,注意避免遮挡相机的检测范围。
  • 人手或物体碰到相机镜头时,请使用透明部件保护相机前部。
  • 请务必在撕开镜头保护膜后使用。(B5T-007001-010)
  • 请务必在取下镜头保护罩后使用。(B5T-007001-020)
  • 请勿触摸相机模块。
  • 由于本产品使用图像进行检测,可能会检测到非生命体(照片、海报等)。
  • 由于本产品使用相机进行检测,根据相对目标的光线方向、照射程度或亮度,可能出现无法检测的情况。
  • 本产品发生瞬停或停电时,电源恢复后,请务必复位后再使用。
  • 接收数据发生异常时,请重新启动或复位电源。
  • 如果在将相册保存到闪存 ROM 中时切断电源,闪存 ROM 中的相册可能会出现损坏,因此请务必在主机装置中备份相册。
    关于详细信息,请参阅“人脸识别组件 (HVC-P2)B5T-007001 指令规格书”。
  • 请勿同时使用USB和UART。
  • 请勿断开主基板与相机基板的 FFC 的连接。此外,请勿更改组合。
  • 使用USB接插件时,根据PC等的USB端口,总线电源可能无法正确供电。
    此时,请使用带AC适配器的自供电集线器等。

软件

下载前请先确认服务条款

软件名称
  • USB Driver
  • USB Driver Installation manual [ win10 | Win7, 8, 8.1 ]
  • Sample codes [ for C | for C# | for Python | for Android ]
  • Evaluation Software
  • Evaluation Software manual